Image alt text (optional)
Image alt text (optional)

Sicherheits­schulung Staub

Klarer Durchblick beim Staubschutz

Sägen, Schleifen, Bohren, Meißeln: Staub ist am Bau allgegenwärtig.

Das Hilti Sicherheitstraining Staub auf der Baustelle informiert Sie über die Gefahren und Risiken von Staub und wie Sie sich optimal davor schützen.

Warum eine Schulung?

Gesundheitsgefährdender Staub kann so fein sein, dass er mit dem bloßen Auge nicht sichtbar ist. Wenn Ihr Arbeitsplatz in einer Staubwolke verschwindet, ist dies aber nicht weniger riskant. Staub auf der Baustelle ist Gesundheits- und Sicherheitsrisiko zugleich.

Als Arbeiter müssen Sie die Risiken kennen und wissen, wie Sie sich und Ihre Kollegen optimal schützen.

Für Sie als Arbeitgeber sind Sicherheit und Gesundheit Ihrer Beschäftigten die Grundlage für Ihren Erfolg am Bau. Gleichzeitig ist es Ihre gesetzliche Pflicht, die Risiken auf der Baustelle richtig einzuschätzen und Ihre Mitarbeiter fachgerecht anzuleiten.

Lassen Sie sich von uns über die kurzfristigen Risiken von Staub und über mögliche, langfristige Gesundheitsgefahren informieren. Ihre Trainer sind zertifizierte Hilti Ingenieure und Spezialisten mit langjähriger Erfahrung. Sie schulen Sie praxisnah, um Gefährdungen durch Staub zu minimieren. 

Trainingsinhalte

Profitieren Sie von der Hilti Forschung - für Ihre Sicherheit am Bau. Erfahren Sie mehr zu Themen wie:

  • Gefahren von Staub für Gesundheit und Sicherheit
  • Wirksame Maßnahmen zur Vermeidung von Staub 
  • Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Arbeitern und Arbeitgebern beim Schutz vor Staub
  • Präventiver Arbeitsschutz nach dem STOP-Prinzip
  • Effektiver Schutz vor Staub - an Praxisbeispielen trainiert.

 

STECKBRIEF

   
Dauer 3 Stunden
Anzahl Teilnehmer Bis zu 12 (Gruppe) + max. 5 Zusatzpersonen möglich
Zertifikate Persönliches Teilnahmezertifikat
Termine Auf Anfrage
Ort Vor-Ort in Ihrem Unternehmen oder auf Anfrage im Hilti Center
Preis / Kosten 749,- € Gruppenpreis zzgl. Mwst. / 109,- € pro Zusatzperson zzgl. Mwst.

SO NUTZEN SIE UNSER SICHERHEITSTRAINING

Ihr Hilti Team vor Ort stimmt mit Ihnen mögliche Termine und den Schulungsbedarf für Ihr Sicherheitstraining "Staub auf der Baustelle" ab. Gerne können Sie auch an einem Gruppentraining in Ihrer Nähe teilnehmen.

Wichtige Informationen zu den Gesundheits- und Sicherheitsschulungen („HSE-Schulungen“) von Hilti:

Hilti HSE-Schulungen bieten keinen vollständigen Überblick über sämtliche Gesundheits- und Sicherheitsthemen, sondern zeigen lediglich im Zusammenhang mit dem jeweiligen Schulungsthema häufige Gesundheits- und Sicherheitsrisiken im Baustellenbereich auf. Hilti HSE-Schulungen sind nicht dafür vorgesehen, rechtliche oder medizinische Beratung zu bieten und ersetzen daher nicht die gebotene Beratung durch qualifizierte juristische oder medizinische Spezialisten. Hilti gewährleistet nicht, dass die in Hilti HSE-Schulungen bereitgestellten Informationen dazu geeignet sind, gesetzliche oder kundenspezifische Anforderungen zu erfüllen. Der Kunde ist alleine dafür verantwortlich geeignete und gesetzlich vorgeschriebenen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen zu definieren und unter Einhaltung der geltenden Vorschriften umzusetzen. In jedem Fall ist es Sache des Kunden sicherzustellen, dass die allgemeinen Sicherheitsverfahren der jeweiligen Branche, allgemeine Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften, arbeitsspezifische Anforderungen samt einschlägiger Literatur (z.B. Gebrauchsanweisungen, Benutzerhandbücher, Sicherheitsdatenblätter) stets befolgt werden.

Ergänzende Hilti Schulungen

SCHULUNG: INSTALLATIONSTECHNIK - Heizung und Kälte

SCHULUNG: INSTALLATIONS­TECHNIK

Heizung und Kälte

Mehr Informationen
Nachträglicher Bewehrungsanschluss / Rebar

SCHULUNG: BEFESTIGUNGS­TECHNIK

Nachträglicher Bewehrungsanschluss / Rebar

Mehr Informationen
SCHULUNG: DÜBELTECHNIK - alle Branchen

SCHULUNG: DÜBELTECHNIK

Mehr Informationen