Bohrhammer TE 60-ATC-AVR
New productArtikel #r5731031
Vielseitiger und leistungsstarker SDS Max (TE-Y) Bohrhammer für Bohr- und Meißelarbeiten in Beton, mit aktiver Vibrationsreduktion (ATC) und elektronischer Schnellabschaltung (AVR)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 7.8 kg
- Einzelschlagenergie: 7.8 J
- Durchmesserbereich für Schlagbohren: 12 - 40 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Active Torque Control (ATC) verhindert bei Verklemmen des Bohrers unkontrolliertes Drehen der Maschine – und senkt damit ein häufiges Sicherheitsrisiko
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch AVR (Aktive Vibrationsreduktion) – und damit höhere Produktivität
- Sehr vielseitig für die verschiedensten Bohr- und Meißelarbeiten einsetzbar
- Staubabsaugung DRS-Y, saugt bis zu 95 % des Staubs ab (optional)
- Abnehmbares Netzkabel für den schnellen und leichten Austausch beschädigter/gebrochener Kabel auf der Baustelle
Anwendungen
- Bohren von Dübellöchern und Durchführungen in Beton und Mauerwerk (empfohlener Bohrbereich: Ø 18-80 mm)
- Mittelschwere Abbrucharbeiten
- Kernbohren in Mauerwerk und Beton mit Bohrkronen TE-Y-BK bis Ø 122 mm
- Kernbohren in Mauerwerk mit optionalem Adapter DD-TE-Y-DR und Bohrkrone DD-Y PCM bis Ø 122 mm
- Bohren von Dübellöchern und Durchführungen in Beton und Mauerwerk (empfohlener Bohrbereich: Ø 5/8"– 3 1/8")
Services
Hilti Geräteservice
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Gerätes begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
- Nur original Hilti Ersatzteile
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.