ENTDECKEN SIE DIE WELT DER BOHRHÄMMER  

lernen Sie mehr über die einzigartige Hilti Kombihammer Technologie

Wir wissen, dass die Bedürfnisse unsere Kunden individuell unterschiedlich sind. Entdecken Sie mit uns den richtigen Bohrhammer für Ihre Anwendungen und Umstände.

Schauen Sie sich unsere TE-Modelle genau an – ganz leicht mit unserer 360° Animation. Klicken Sie einfach auf das Modell und drehen Sie es für eine umfassende Ansicht.  

Wählen Sie Ihr Gerät

Erlebte Zuverlässigkeit

Sie können auf uns zählen, heute und in der Zukunft

1 / 2
Ambassador Christian Fink:

"Mein Kombihammer lässt mich nie im Stich. Er steht für HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT"

2 / 2
So testen wir

“Wir bauen und testen unsere Produkte, damit sie unter härtesten Bedingungen wie Staub, Hitze und langen Laufzeiten bestehen. Das macht uns zu einem verlässlichen Partner für Kunden auf der ganzen Welt"

Geschwindigkeit und Produktivität

UNSERE GERÄTE SIND INNOVATIONSGETRIEBEN

Bei Hilti ist Innovation nicht einfach Selbstzweck, sondern entsteht aus dem Gespräch mit Ihnen, unseren Kunden . Es ist unser Anliegen, unsere Geräte für Ihre Anwendungen und Ihren Alltag zu verbessern.

Please enter alternative text here (optional)
1 / 3

“In einem halbfertigen Stadion kann man keinen professionellen Fußball spielen! Der Druck, alles bis zum Saisonbeginn fertig zu bekommen, war enorm. Aber mit Hilti an unserer Seite war der enge Zeitplan machbar.”

Please enter alternative text here (optional)
2 / 3

“Hilti ist definitiv der beste Partner wenn Produktivität im Vordergrund steht und Verzögerungen einfach keine Option sind. Hilti für mein Team, mein Stadion? Jederzeit wieder!“

Please enter alternative text here (optional)
3 / 3

“Mit ca. 40.000 gebohrten Löchern und einer Zeitersparnis von 40% gegenüber anderen, handelsüblichen Geräten, haben wir signifikante Zeit – und Geldersparnisse erzielt – das Stadion war rechtzeitig für den Saisonbeginn fertig.”

Diese Investition lohnt sich

calculate your savings

EINE EINFACHE RECHNUNG – TPO ANALYSE

Sicherheit und Gesundheit

NICHTS IST WICHTIGER ALS IHRE SICHERHEIT

Bei unseren Geräten stehen Ihre Sicherheit und Gesundheit an erster Stelle

PROF. DR. SASCHA STOWASSER Direktor des Instituts für angewandte Arbeitswissenschaft - ifaa sagt: Die Arbeit im Baugewerbe, im Handwerk zeichnet sich durch anspruchsvolle körperliche Tätigkeiten aus. Wir benötigen deshalb in diesem Bereich sichere Arbeitsplätze, wir benötigen ergonomische Betriebsmittel, wir benötigen sichere Ausrüstung für die Beschäftigten.

Mehr erfahren

Active Vibrationsreduzierung (AVR)

Hilti AVR senkt die Vibrationsstärke im Vergleich zu herkömmlichen Elektrowerkzeugen um bis zu 2/3. Das bedeutet für Sie mehr Arbeitskomfort und höhere Produktivität.

Mehr erfahren

dust removal system (DRS)

Der Zusatz von Hilti DRS bietet hocheffiziente Staubabsaugung von bis zu 95% für eine saubere Baustelle. Weitehin verhindert es das Eindringen von Staub in das Gerät und verlängert so die Laufzeit und reduziert Ausfälle durch Reparaturen für noch mehr Produktivität. DRS Systeme sind verfügbar für staubfreies Bohren, Hämmern und Meißeln.

Mehr erfahren

Active Torque Control (ATC)

Oft kopiert, aber nie erreicht. Hiltis elektronische Schnellabschaltung ATC schützt den Anwender vor unkontrolliertem Verdrehen der Geräte bei Eisentreffern oder Verklemmen des Werkzeugs.

Mehr erfahren
TE 50 AVR

Hilti Bohrhämmer, Kombihämmer, Meißelhämmer und Abbruchhämmer

Ihr Technikvorsprung auch für härtesten Beton: Hilti Gerätetechnik und Zubehör zum Bohren, Meißeln und Abbrechen.

Mehr erfahren
Kundenservice

Sie haben noch Fragen? Wir sind gerne für sie da!

Rufen Sie unseren kostenfreien Kundenservice an, nutzen Sie unseren Hilti Online-Chat oder kommen Sie in einem unserer Hilti Stores vorbei. Wir freuen uns auf Sie!

Zum Kundenservice