Lokalisierung von versteckten Objekten

Bevor Sie Hand an Wand, Decke oder Boden anlegen, müssen Sie wissen, wo verborgene Hindernisse sind. Mit dem Einsatz unserer Detektionssysteme verhindern Sie Unfälle und vermeiden Bauschäden und kostspielige Reparaturen.

  • Nachträgliche Bewehrung:

Treffen Sie beim Bohren auf ein Bewehrungseisen, kann nicht nur die Betondeckung beschädigt werden, sondern auch Ihr Bohrer und Ihr Bohrgerät.

  • Nachträgliche Vorspannung:

Verletzen Sie beim Bohren einen Spanndraht, kann dies die gesamte strukturelle Stabilität des Gebäudes zerstören. Zusätzlich kann es zu lebensbedrohlichen Situationen kommen: Wird ein Spanndraht in zwei Teile getrennt, ist es möglich, dass er plötzlich aus dem Beton herausschnellt und Menschen verletzt.

  • Elektrische Leitung: 

Bei einem Treffer eines spannungsführenden Kabels können Sie einen elektrischen Schlag erleiden und sich damit schwer oder sogar tödlich verletzen.

  • Wasserleitung:

Das Anbohren einer Wasserleitung oder wassergefüllter Hohlräume erfordert aufwändige Reparaturarbeiten. Zudem kann durch das Leck das Gebäude nachhaltig beschädigt werden.

  • Drahtgeflechte und Stahlstrukturen:

Teure Schäden und Reparaturen können die Folge sein, wenn Sie in Drahtgitter, Verankerungen, tragende Stahlkonstruktionen oder andere eingebettete Objekte bohren.

Arbeiten Sie nicht auf Risiko! Nach dem Einsatz einer der folgenden Detektionslösungen sind Sie über verborgene Objekte zuverlässig informiert.

Unsere Systemlösung

  • Please enter alternative text here (optional)

    HILTI PS 50 Multidetektor

    Profitieren Sie von der Erkennungsleistung unseres Multitalents: Mit dem Hilti PS 50 Multidetektor untersuchen Sie verschiedene Grundmaterialien auf bis zu 15 cm Tiefe. Der PS 50 ortet Metall- und Kunststoffrohre, stromführende Kabel und ruhende Leitungen, Holz, Bewehrungseisen und vieles mehr.

    Mehr erfahren
    Please enter alternative text here (optional)

    HILTI PS 250 Ferroscan Detektionssystem

    Ihr ideales Detektionsgerät für die zerstörungsfreie Bauwerksanalyse: Grossflächige Messung der Lage und Durchmesser von Bewehrungseisen einschließlich Abschätzung der Tiefe der Betondeckung.

    Mehr erfahren
    Please enter alternative text here (optional)

    HILTI PS 1000 X-SCAN-System

    Mit dem Hilti PS 1000 X-Scan-System lokalisieren Sie nicht nur Bewehrungsstäbe zuverlässig, sondern auch Spanndrähte mit sofortigem und nachträglichem Verbund, Kunststoffrohre, Stromleitungen und Hohlräume. Selbst große Betonflächen über mehrere Schichten können Sie mit dem PS 1000 bis zu einer Tiefe von 40 cm umfassend und detailliert durchleuchten.

    Mehr erfahren

Typische Anwendungen

Lösungen für Ingenieure

Benötigen Sie Unterstützung ?