Stichsägeblätter für Kunststoffe
Stichsägeblatt SP 72 (5) Kunststoff #2332341

Stichsägeblätter zum Schneiden von Plexiglas und Kunststoffverbundwerkstoffen
- Produktklasse: Premium
- Untergrundmaterial: Kunststoff, Plexiglas
- Blattmerkmale: Präziser Schnitt, Lange Lebensdauer
Premium
Hilti Kunden suchten auch Stichsägeblätter, Spezial-Stichsägeblätter, Stichsägeblatt Premium, Stichsägeblatt Acrylglas oder Stichsägeblatt Plexiglas.
Optionen auswählen
Zahnteilung
- 2 mm
Länge des gezahnten Abschnitts
- 72 mm
Blattlänge
- 100 mm
Verpackungseinheit
- 5 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
5
Nettopreis (rabattiert)
EUR 16,70
EUR 3,34 / 1 Stück
Technische Daten
Produktklasse
Premium
Untergrundmaterial
Kunststoff, Plexiglas
Blattmerkmale
Präziser Schnitt, Lange Lebensdauer
Blattmaterial
HSS
Zähne pro Zoll
13
Zahntyp
Gefast, Kegelschliff
Schaft
1-Ohr-Schaft (T-Schaft)
Zahnteilung
2 mm
Länge des gezahnten Abschnitts
72 mm
Blattlänge
100 mm
Technische Dokumente
pdf SJB Portfolio Übersicht_0622_g_de_2023, Englisch [ 715.7 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Saubere Schnittergebnisse - diese Stichsägeblätter sind so konstruiert, dass sie eine glatte Kante hinterlassen
- Vermeiden Sie Schäden an Ihrem Werkstück - das einzigartige Zahndesign verhindert das Schmelzen des Kunststoffs beim Schneiden
Anwendungen
- Gerades, sauberes Schneiden von Kunststoffverbunden
- Zur Verwendung mit allen Stichsägen mit T-Schaft-Werkzeugaufnahme