Hartmetall-Stichsägeblätter für Keramik
Stichsägeblatt SPX 57 (5) Fliese #2332338

Langlebige Stichsägeblätter mit Hartmetallbeschichtung zum Schneiden von Keramikfliesen
- Produktklasse: Ultimate
- Untergrundmaterial: Fliesen, Keramik
- Blattmerkmale: Hartmetallbewehrt, Präziser Schnitt, Lange Lebensdauer
Ultimate
Hilti Kunden suchten auch Stichsägeblätter, Spezial-Stichsägeblätter, Stichsägeblatt Ultimate, Stichsägeblatt Fliesen oder Stichsägeblatt Gusseisen.
Optionen auswählen
Zahnteilung
- Grit 30
Länge des gezahnten Abschnitts
- 57 mm
Blattlänge
- 83 mm
Verpackungseinheit
- 5 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
5
Nettopreis (rabattiert)
EUR 33,25
EUR 6,65
/
1 Stück
Technische Daten
Produktklasse
Ultimate
Untergrundmaterial
Fliesen, Keramik
Blattmerkmale
Hartmetallbewehrt, Präziser Schnitt, Lange Lebensdauer
Blattmaterial
HM Karbid
Zahntyp
Hartmetall, Riff
Schaft
1-Ohr-Schaft (T-Schaft)
Zahnteilung
Grit 30
Länge des gezahnten Abschnitts
57 mm
Blattlänge
83 mm
Technische Dokumente
pdf SJB Portfolio Übersicht_0622_g_de_2023, Englisch [ 715.7 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Äußerst langlebige Stichsägeblätter für Profis, die ein zeitsparendes Verfahren zum Schneiden von Fliesen suchen
- Höhere Zuverlässigkeit – keine Bruchschäden beim Schneiden von Fliesen dank Hartmetallkörnung und flexiblem Blatt
Anwendungen
- Gerade, grobe Schnitte in Fliesen und anderen abrasiven Keramiken
- Zur Verwendung mit allen Stichsägen mit T-Schaft-Werkzeugaufnahme