Hartmetall-Stichsägeblätter für Faserzement- und Gipsplatten

Langlebige Stichsägeblätter mit Hartmetallbeschichtung zum Schneiden von Faserzement- und Gipsplatten
- Produktklasse: Ultimate
- Untergrundmaterial: Gipskartonplatte, Faserzementplatte, Faserplatte, Gipskartonplatte, Putz, Porenbeton (ALC)
- Blattmerkmale: Hartmetallbewehrt, Schnellschnitt, Lange Lebensdauer
Ultimate
Hilti Kunden suchten auch Stichsägeblätter, Spezial-Stichsägeblätter, Stichsägeblatt Ultimate, Stichsägeblatt Faser oder Stichsägeblatt Kunststoff.
Optionen auswählen
Zahnteilung
- 4 mm
Länge des gezahnten Abschnitts
- 75 mm
- 105 mm
Blattlänge
- 100 mm
- 132 mm
Verpackungseinheit
- 5 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 84,95
Technische Daten
Produktklasse
Ultimate
Untergrundmaterial
Gipskartonplatte, Faserzementplatte, Faserplatte, Gipskartonplatte, Putz, Porenbeton (ALC)
Blattmerkmale
Hartmetallbewehrt, Schnellschnitt, Lange Lebensdauer
Technische Dokumente
pdf SJB Portfolio Übersicht_0622_g_de_2023, Englisch [ 715.7 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Äußerst langlebige Stichsägeblätter für Profis, die ein zeitsparendes Verfahren zum Schneiden von Trockenbau, Porenbeton und Zementfaser suchen
- Unschlagbare Langlebigkeit – unsere Hartmetallblätter halten bis zu 20-mal länger als alle anderen Hilti Stichsägeblätter
- Schneller Fortschritt – die großen, geschliffenen Hartmetallzähne schneiden schneller durch abrasive Materialien
Anwendungen
- Gerade, präzise Schnitte in Trockenbau, Gipskarton, Zementfaser und Porenbeton
- Zur Verwendung mit allen Stichsägen mit T-Schaft-Werkzeugaufnahme
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.