Stichsägeblätter für Aluminium

Stichsägeblätter zum Schneiden von Aluminium und anderen Nichteisenmetallen
- Produktklasse: Premium
- Untergrundmaterial: Aluminium, Buntmetall
- Blattmerkmale: Schnellschnitt, Gerade Schnitte, Lange Lebensdauer
Premium
Hilti Kunden suchten auch Stichsägeblätter, Stichsägeblatt Metall, Stichsägeblatt Premium, Geradschnitt oder Schneiden Aluminum.
Optionen auswählen
Zahnteilung
- 3 mm
Länge des gezahnten Abschnitts
- 77 mm
Blattlänge
- 100 mm
Verpackungseinheit
- 5 Stk
EUR 3,03 /1 Stück - 25 Stk
EUR 2,59 /1 StückBester Preis
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 15,15
Technische Daten
Produktklasse
Premium
Untergrundmaterial
Aluminium, Buntmetall
Blattmerkmale
Schnellschnitt, Gerade Schnitte, Lange Lebensdauer
Technische Dokumente
pdf SJB Portfolio Übersicht_0622_g_de_2023, Englisch [ 715.7 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Mehr schneiden mit dem gleichen Blatt – die besonders haltbare Bimetall-Ausführung bleibt länger scharf und ist bruchfester
- Schnellere, geradere Schnitte – weit auseinander stehende Zähne sorgen für ein schnelleres, glattes Ergebnis
Anwendungen
- Gelegentliches Schneiden von Aluminium mit einer Dicke von 3 bis 15 mm (3/16" bis 5/8") möglich.
- Gerades, schnelles Schneiden von 3-19 mm dickem Glasfasergewebe (3/16" - 3/4")
- Gerades, schnelles Schneiden von 3-32 mm dickem Kunststoff (3/16" - 1-1/4")
- Zur Verwendung mit allen Stichsägen mit T-Schaft-Blattklemme
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.