NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Stichsägeblätter für Metall (Kurven)

Bimetall-Stichsägeblätter für Kurvenschnitte in Blech und Profilen

  • Produktklasse: Premium
  • Untergrundmaterial: Metall, Blech
  • Blattmerkmale: Präziser Schnitt, Kurvenschnitt, Lange Lebensdauer
Premium

Hilti Kunden suchten auch StichsägeblätterStichsägeblatt MetallStichsägeblatt PremiumKurvenschnitt Dünnblech oder Schneiden Blech.

Optionen auswählen

Zahnteilung
  • 1.5 mm
Länge des gezahnten Abschnitts
  • 59 mm
Blattlänge
  • 83 mm
Verpackungseinheit
  • 5 Stk

    EUR 4,23 /1 Stück
  • 25 Stk

    EUR 3,60 /1 Stück
    Bester Preis
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 21,15

Technische Daten

Produktklasse
Premium
Untergrundmaterial
Metall, Blech
Blattmerkmale
Präziser Schnitt, Kurvenschnitt, Lange Lebensdauer

Technische Dokumente

pdf SJB Portfolio Übersicht_0622_g_de_2023, Englisch [ 715.7 KB ]

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Mehr schneiden mit dem gleichen Blatt – die besonders haltbare Bimetall-Ausführung hält länger und ist bruchfester
  • Bessere Kontrolle beim Schneiden – das dünnere Blatt und die feinen Zähne erleichtern das Führen der Stichsäge bei präzisen Kurvenschnitten

Anwendungen

  • Präzise Kurvenschnitte in Stahl und Metall
  • Zur Verwendung mit allen Stichsägen mit T-Schaft-Werkzeugaufnahme

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten