Stichsägeblätter für Metall

Stichsägeblätter zum Schneiden von Blechen und Profilen von 2,5 bis 6 mm (1/8" bis 1/4")
- Produktklasse: Standard
- Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl, Unlegierter Stahl, Metallplatte
- Blattmerkmale: Präziser Schnitt, Gerade Schnitte, Wirtschaftlich
Standard
Hilti Kunden suchten auch Stichsägeblätter, Stichsägeblatt Metall, Stichsägeblatt Standard, Schneiden Metallplatte oder Schneiden Metall .
Optionen auswählen
Zahnteilung
- 2 mm
- 1.9 - 2.3 mm
Länge des gezahnten Abschnitts
- 67 mm
- 108 mm
Blattlänge
- 92 mm
- 132 mm
Verpackungseinheit
- 5 Stk
- 25 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 9,70
Technische Daten
Produktklasse
Standard
Untergrundmaterial
Kohlenstoffstahl, Unlegierter Stahl, Metallplatte
Blattmerkmale
Präziser Schnitt, Gerade Schnitte, Wirtschaftlich
Technische Dokumente
pdf SJB Portfolio Übersicht_0622_g_de_2023, Englisch [ 715.7 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Wirtschaftliche Stichsägeblätter für glatte Schnitte durch ungelochte Bleche und Profile
- Bessere Kontrolle beim Schneiden – Hochgeschwindigkeitssägeblatt für glattere, gerade Schnitte
Anwendungen
- Gerade Schnitte in ungelochten Stahl-/Metallrohren, Profilen und Blechen
- Zur Verwendung mit allen Stichsägen mit T-Schaft-Werkzeugaufnahme
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.