REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Bimetall-Stichsägeblätter für dünnes Metall

Bimetall-Stichsägeblätter zum Schneiden von Blechen und Profilen von 1 bis 3 mm (1/16" bis 1/8")

  • Produktklasse: Premium
  • Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl, Unlegierter Stahl, Blech
  • Blattmerkmale: Präziser Schnitt, Gerade Schnitte, Lange Lebensdauer
Premium

Hilti Kunden suchten auch StichsägeblätterStichsägeblatt MetallStichsägeblatt PremiumSchneiden Dünnblech oder Schneiden Blech.

Optionen auswählen

Zahnteilung
  • 1.1 - 1.5 mm
Länge des gezahnten Abschnitts
  • 67 mm
Blattlänge
  • 92 mm
Verpackungseinheit
  • 5 Stk

    EUR 2,45 / 1 Stück
  • 25 Stk

    EUR 2,08 / 1 Stück
    Bester Preis
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
Ab EUR 12,25

Technische Daten

Produktklasse
Premium
Untergrundmaterial
Kohlenstoffstahl, Unlegierter Stahl, Blech
Blattmerkmale
Präziser Schnitt, Gerade Schnitte, Lange Lebensdauer

Technische Dokumente

pdf SJB Portfolio Übersicht_0622_g_de_2023, Englisch [ 715.7 KB ]

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Mit einem Sägeblatt mehr erledigen – Bimetall-Stichsägeblätter bleiben länger scharf und sind bruchfester
  • Bessere Kontrolle beim Schneiden – feine Zähne erleichtern präzise, gerade Schnitte

Anwendungen

  • Gerade Schnitte in Stahl-/Metallrohren, Profilen und Blechen
  • Zur Verwendung mit allen Stichsägen mit T-Schaft-Werkzeugaufnahme

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten