REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Bimetall-Stichsägeblätter für Metall

Bimetall-Stichsägeblätter zum Schneiden von Blechen und Profilen von 2.5 bis 6 mm (1/8" bis 1/4")

  • Produktklasse: Premium
  • Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl, Unlegierter Stahl, Metallplatte, Sandwichpaneel
  • Blattmerkmale: Präziser Schnitt, Gerade Schnitte, Lange Lebensdauer
Premium

Hilti Kunden suchten auch StichsägeblätterStichsägeblatt MetallStichsägeblatt PremiumSchneiden Sandwichpaneel oder Schneiden Metall .

Optionen auswählen

Zahnteilung
  • 1.8 mm
  • 2 mm
  • 1.9 - 2.3 mm
Länge des gezahnten Abschnitts
  • 67 mm
  • 107 mm
  • 155 mm
Blattlänge
  • 92 mm
  • 132 mm
  • 180 mm
Verpackungseinheit
  • 5 Stk
  • 25 Stk
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
Ab EUR 12,25

Technische Daten

Produktklasse
Premium
Untergrundmaterial
Kohlenstoffstahl, Unlegierter Stahl, Metallplatte, Sandwichpaneel
Blattmerkmale
Präziser Schnitt, Gerade Schnitte, Lange Lebensdauer

Technische Dokumente

pdf SJB Portfolio Übersicht_0622_g_de_2023, Englisch [ 715.7 KB ]

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Mit einem Sägeblatt mehr erledigen – Bimetall-Stichsägeblätter bleiben länger scharf und sind bruchfester
  • Weniger Blattwechsel – progressiv zunehmende Zahnteilung, dadurch können mit dem gleichen Sägeblatt viele verschiedene Metallstärken geschnitten werden

Anwendungen

  • Gerade Schnitte in eisenhaltigen und nicht eisenhaltigen Metallrohren, Profilen und Blechen (einschließlich Stahl)
  • Zur Verwendung mit allen Stichsägen mit T-Schaft-Werkzeugaufnahme

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten