NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Bimetall-Stichsägeblätter für Metall

Bimetall-Stichsägeblätter zum Schneiden von Blechen und Profilen von 2.5 bis 6 mm (1/8" bis 1/4")

  • Produktklasse: Premium
  • Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl, Unlegierter Stahl, Metallplatte, Sandwichpaneel
  • Blattmerkmale: Präziser Schnitt, Gerade Schnitte, Lange Lebensdauer
Premium

Hilti Kunden suchten auch StichsägeblätterStichsägeblatt MetallStichsägeblatt PremiumSchneiden Sandwichpaneel oder Schneiden Metall .

Optionen auswählen

Zahnteilung
  • 1.8 mm
  • 2 mm
  • 1.9 - 2.3 mm
Länge des gezahnten Abschnitts
  • 67 mm
  • 107 mm
  • 155 mm
Blattlänge
  • 92 mm
  • 132 mm
  • 180 mm
Verpackungseinheit
  • 5 Stk
  • 25 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 13,30

Technische Daten

Produktklasse
Premium
Untergrundmaterial
Kohlenstoffstahl, Unlegierter Stahl, Metallplatte, Sandwichpaneel
Blattmerkmale
Präziser Schnitt, Gerade Schnitte, Lange Lebensdauer

Technische Dokumente

pdf SJB Portfolio Übersicht_0622_g_de_2023, Englisch [ 715.7 KB ]

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Mit einem Sägeblatt mehr erledigen – Bimetall-Stichsägeblätter bleiben länger scharf und sind bruchfester
  • Weniger Blattwechsel – progressiv zunehmende Zahnteilung, dadurch können mit dem gleichen Sägeblatt viele verschiedene Metallstärken geschnitten werden

Anwendungen

  • Gerade Schnitte in eisenhaltigen und nicht eisenhaltigen Metallrohren, Profilen und Blechen (einschließlich Stahl)
  • Zur Verwendung mit allen Stichsägen mit T-Schaft-Werkzeugaufnahme

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten