NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Universal-Stichsägeblätter für Metall

Bimetall-Stichsägeblätter für nahezu alle gängigen Arten und Stärken von Metall

  • Produktklasse: Premium
  • Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl, Blech, Unlegierter Stahl, Metallplatte
  • Blattmerkmale: Universal, Schnellschnitt, Gerade Schnitte, Lange Lebensdauer
Premium

Hilti Kunden suchten auch StichsägeblätterStichsägeblatt MetallStichsägeblatt PremiumSchneiden Dünnblech oder Schneiden Blech.

Optionen auswählen

Zahnteilung
  • 1.2 -2.6 mm
Länge des gezahnten Abschnitts
  • 77 mm
Blattlänge
  • 100 mm
Verpackungseinheit
  • 5 Stk

    EUR 4,23 /1 Stück
  • 25 Stk

    EUR 3,60 /1 Stück
    Bester Preis
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 21,15

Technische Daten

Produktklasse
Premium
Untergrundmaterial
Kohlenstoffstahl, Blech, Unlegierter Stahl, Metallplatte
Blattmerkmale
Universal, Schnellschnitt, Gerade Schnitte, Lange Lebensdauer

Technische Dokumente

pdf SJB Portfolio Übersicht_0622_g_de_2023, Englisch [ 715.7 KB ]

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Dicke und dünne Werkstücke mit dem gleichen Sägeblatt schneiden – progressiv zunehmende Zahnteilung, dadurch können mit dem gleichen Sägeblatt alle Stärken geschnitten werden
  • Langlebigere Sägeblätter – Bimetall-Stichsägeblätter schneiden mehr und sind bruchfester

Anwendungen

  • Gerade Schnitte in Stahl-/Metallrohren, Profilen und Blechen
  • Zur Verwendung mit allen Stichsägen mit T-Schaft-Werkzeugaufnahme

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten