Stichsägeblätter für verschiedene Werkstoffe

Bimetall-Stichsägeblätter zum Schneiden von Metall und Kunststoff
- Produktklasse: Premium
- Untergrundmaterial: Verschiedene Werkstoffe, Stahl, Buntmetall, Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoff
- Blattmerkmale: Universal
Premium
Hilti Kunden suchten auch Stichsägeblätter, Säbelsägeblätter universal, Stichsägeblatt Premium, Schneiden Kunststoff oder Allzweck-Schneiden.
Optionen auswählen
Zahnteilung
- 2.4-5 mm
Länge des gezahnten Abschnitts
- 108 mm
Blattlänge
- 132 mm
Verpackungseinheit
- 5 Stk
EUR 5,00 / 1 Stück - 25 Stk
EUR 4,26 / 1 StückBester Preis
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 25,00
Technische Daten
Produktklasse
Premium
Untergrundmaterial
Verschiedene Werkstoffe, Stahl, Buntmetall, Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoff
Blattmerkmale
Universal
Technische Dokumente
pdf SJB Portfolio Übersicht_0622_g_de_2023, Englisch [ 715.7 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Mehr schneiden mit dem gleichen Blatt – weniger Unterbrechungen für Sägeblattwechel dank besonders haltbarer Bimetall-Ausführung
- Unsere schnellsten Schnitte in Metall – die progressiven, geschliffenen Hartmetall-Zähne schneiden schneller durch hartes Metall als jedes andere Hilti Sägeblatt
Anwendungen
- Schnelle, grobe Schnitte in Stahl, Aluminium, Holz mit Nägeln und Kunststoff
- Zur Verwendung mit allen Stichsägen mit T-Schaft-Werkzeugaufnahme
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.