NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Stichsägeblätter für Holz (schnelle Kurven)

Stichsägeblätter für schnelle Kurvenschnitte in Weichholz und OSB

  • Produktklasse: Premium
  • Untergrundmaterial: Weichholz (Tanne, Pinie usw.), Spanplatte, Sperrholz
  • Blattmerkmale: Kurvenschnitt
Premium

Hilti Kunden suchten auch StichsägeblätterStichsägeblatt HolzStichsägeblatt PremiumKurvenschnitt oder Schneiden Holz.

Optionen auswählen

Zahnteilung
  • 4 - 5.2 mm
Länge des gezahnten Abschnitts
  • 77 mm
Blattlänge
  • 100 mm
Verpackungseinheit
  • 5 Stk

    EUR 2,19 /1 Stück
  • 25 Stk

    EUR 1,83 /1 Stück
    Bester Preis
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 10,95

Technische Daten

Produktklasse
Premium
Untergrundmaterial
Weichholz (Tanne, Pinie usw.), Spanplatte, Sperrholz
Blattmerkmale
Kurvenschnitt

Technische Dokumente

pdf SJB Portfolio Übersicht_0622_g_de_2023, Englisch [ 715.7 KB ]

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Bessere Kontrolle beim Schneiden – einfacheres und präziseres Führen der Stichsäge dank geringerer Blattdicke
  • Schnelleres Vorankommen – größere Zähne ermöglichen ein schnelleres Schneiden

Anwendungen

  • Grobe Kurvenschnitte in Weichholz und OSB
  • Zur Verwendung mit allen Stichsägen mit T-Schaft-Werkzeugaufnahme

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten