Stichsägeblätter für Holz (präzise Kurven)
Stichsägeblatt SP 56 (5) wood curve #2332307

Stichsägeblätter für präzise Kurvenschnitte in Weich- und Sperrholz
- Produktklasse: Premium
- Untergrundmaterial: Weichholz (Tanne, Pinie usw.), Spanplatte, Sperrholz
- Blattmerkmale: Kurvenschnitt
Premium
Hilti Kunden suchten auch Stichsägeblätter, Stichsägeblatt Holz, Stichsägeblatt Premium, Bogenschnitt oder Schneiden Holz.
Optionen auswählen
Zahnteilung
- 1.4 mm
Länge des gezahnten Abschnitts
- 56 mm
Blattlänge
- 83 mm
Verpackungseinheit
- 5 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
5
Nettopreis (rabattiert)
EUR 10,95
EUR 2,19
/
1 Stück
Technische Daten
Produktklasse
Premium
Untergrundmaterial
Weichholz (Tanne, Pinie usw.), Spanplatte, Sperrholz
Blattmerkmale
Kurvenschnitt
Blattmaterial
HCS
Zähne pro Zoll
18
Zahntyp
Gefast, Kegelschliff, Spitze Zahnung
Schaft
1-Ohr-Schaft (T-Schaft)
Zahnteilung
1.4 mm
Länge des gezahnten Abschnitts
56 mm
Blattlänge
83 mm
Technische Dokumente
pdf SJB Portfolio Übersicht_0622_g_de_2023, Englisch [ 715.7 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Bessere Kontrolle beim Schneiden – einfacheres und präziseres Führen der Stichsäge dank geringerer Blattdicke
- Saubereres Ergebnis – feine Zähne sorgen für weniger Splittern und Ausreißen
Anwendungen
- Saubere Kurvenschnitte in Weich- und Sperrholz
- Zur Verwendung mit allen Stichsägen mit T-Schaft-Werkzeugaufnahme