Stichsägeblätter für Holz (Schnelligkeit)

Stichsägeblätter für schnelle Schnitte in Weich- und Sperrholz
- Produktklasse: Premium
- Untergrundmaterial: Weichholz (Tanne, Pinie usw.), Sperrholz, Spanplatte, Faserplatte
- Blattmerkmale: Gerade Schnitte, Schnellschnitt
Premium
Hilti Kunden suchten auch Stichsägeblätter, Stichsägeblatt Holz, Stichsägeblatt Premium, Schneiden Türen oder Tauchschnitt.
Optionen auswählen
Zahnteilung
- 4 mm
Länge des gezahnten Abschnitts
- 77 mm
- 129 mm
- 155 mm
- 220 mm
Blattlänge
- 100 mm
- 152 mm
- 180 mm
- 250 mm
Verpackungseinheit
- 2 Stk
- 5 Stk
- 25 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 21,15
Technische Daten
Produktklasse
Premium
Untergrundmaterial
Weichholz (Tanne, Pinie usw.), Sperrholz, Spanplatte, Faserplatte
Blattmerkmale
Gerade Schnitte, Schnellschnitt
Technische Dokumente
pdf SJB Portfolio Übersicht_0622_g_de_2023, Englisch [ 715.7 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Schnellere Schnitte – die schärferen, größeren Zähne schneiden mühelos durch Weich- und Sperrholz
- Genauere Ergebnisse – geradere Schnitte dank größerer Blattstärke
Anwendungen
- Schnelle, gerade Schnitte in Weich- und Sperrholz
- Zur Verwendung mit allen Stichsägen mit T-Schaft-Werkzeugaufnahme
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.