REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Stichsägeblätter für Holz (Schnelligkeit)

Stichsägeblätter für schnelle Schnitte in Weich- und Sperrholz

  • Produktklasse: Premium
  • Untergrundmaterial: Weichholz (Tanne, Pinie usw.), Sperrholz, Spanplatte, Faserplatte
  • Blattmerkmale: Gerade Schnitte, Schnellschnitt
Premium

Hilti Kunden suchten auch StichsägeblätterStichsägeblatt HolzStichsägeblatt PremiumSchneiden Türen oder Tauchschnitt.

Optionen auswählen

Zahnteilung
  • 4 mm
Länge des gezahnten Abschnitts
  • 77 mm
  • 129 mm
  • 155 mm
  • 220 mm
Blattlänge
  • 100 mm
  • 152 mm
  • 180 mm
  • 250 mm
Verpackungseinheit
  • 2 Stk
  • 5 Stk
  • 25 Stk
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
Ab EUR 19,50

Technische Daten

Produktklasse
Premium
Untergrundmaterial
Weichholz (Tanne, Pinie usw.), Sperrholz, Spanplatte, Faserplatte
Blattmerkmale
Gerade Schnitte, Schnellschnitt

Technische Dokumente

pdf SJB Portfolio Übersicht_0622_g_de_2023, Englisch [ 715.7 KB ]

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Schnellere Schnitte – die schärferen, größeren Zähne schneiden mühelos durch Weich- und Sperrholz
  • Genauere Ergebnisse – geradere Schnitte dank größerer Blattstärke

Anwendungen

  • Schnelle, gerade Schnitte in Weich- und Sperrholz
  • Zur Verwendung mit allen Stichsägen mit T-Schaft-Werkzeugaufnahme

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten