NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Stichsägeblätter für Holz (Präzision)

Stichsägeblätter für gerade, präzise Schnitte in Weich- und Sperrholz

  • Produktklasse: Premium
  • Untergrundmaterial: Weichholz (Tanne, Pinie usw.), Sperrholz, Faserplatte, Spanplatte
  • Blattmerkmale: Gerade Schnitte, Präziser Schnitt
Premium

Hilti Kunden suchten auch StichsägeblätterStichsägeblatt HolzStichsägeblatt PremiumGeradschnitt oder Schneiden Spanplatte.

Optionen auswählen

Zahnteilung
  • 2.5 mm
Länge des gezahnten Abschnitts
  • 77 mm
  • 93 mm
Blattlänge
  • 100 mm
  • 117 mm
Verpackungseinheit
  • 5 Stk
  • 25 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 18,15

Technische Daten

Produktklasse
Premium
Untergrundmaterial
Weichholz (Tanne, Pinie usw.), Sperrholz, Faserplatte, Spanplatte
Blattmerkmale
Gerade Schnitte, Präziser Schnitt

Technische Dokumente

pdf SJB Portfolio Übersicht_0622_g_de_2023, Englisch [ 715.7 KB ]

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Genauere Ergebnisse – geradere Schnitte dank größerer Blattstärke
  • Sauberere Schnitte, weniger Splittern – besonders gerade und saubere Ergebnisse dank präzisionsgeschliffener Zähne

Anwendungen

  • Gerade, saubere Schnitte in Weich- und Sperrholz
  • Zur Verwendung mit allen Stichsägen mit T-Schaft-Werkzeugaufnahme

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten