NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Stichsägeblätter für Holz (umgekehrt)

Stichsägeblätter mit umgekehrten Zähnen für ein sauberes Ergebnis in Weich- und Sperrholz

  • Produktklasse: Premium
  • Untergrundmaterial: Weichholz (Tanne, Pinie usw.), Sperrholz, Faserplatte, Spanplatte
  • Blattmerkmale: Gerade Schnitte, Präziser Schnitt
Premium

Hilti Kunden suchten auch StichsägeblätterStichsägeblatt HolzStichsägeblatt PremiumRückwärtschneiden oder Hinterschliffenes Sägeblatt.

Optionen auswählen

Zahnteilung
  • 2.5 mm
Länge des gezahnten Abschnitts
  • 77 mm
Blattlänge
  • 100 mm
Verpackungseinheit
  • 5 Stk

    EUR 3,63 /1 Stück
  • 25 Stk

    EUR 3,07 /1 Stück
    Bester Preis
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 18,15

Technische Daten

Produktklasse
Premium
Untergrundmaterial
Weichholz (Tanne, Pinie usw.), Sperrholz, Faserplatte, Spanplatte
Blattmerkmale
Gerade Schnitte, Präziser Schnitt

Technische Dokumente

pdf SJB Portfolio Übersicht_0622_g_de_2023, Englisch [ 715.7 KB ]

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Sauberere Oberfläche – die umgekehrte Zahnrichtung sorgt für ein sauberes Ergebnis an der Werkstückoberfläche mit minimaler Absplitterung
  • Genauere Ergebnisse – die höheren Stichsägeblätter ermöglichen eine geradere Schnittkante

Anwendungen

  • Geradere, präzisere Schnitte in Weich- und Sperrholz mit nahezu splitterfreiem Ergebnis
  • Zur Verwendung mit allen Stichsägen mit T-Schaft-Werkzeugaufnahme

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten