Mehrzweck-Säbelsägeblätter (Schwerlastbereich)

Mehrzweck-Säbelsägeblätter in Premium-Qualität, langlebig bei Abbrucharbeiten, bei denen Metall, Holz und andere Werkstoffe zersägt werden müssen
- Produktklasse: Premium
- Schaft: 1/2" Universalschaft
- Zähne pro Zoll: 10-14
Premium
Hilti Kunden suchten auch Säbelsägeblätter Säbelsäge, Säbelsäge Universal, Sägeblatt Universal, WSR oder Tigersäge.
Optionen auswählen
Zähne pro Zoll
- 10-14
Blattlänge
- 152 mm
- 203 mm
- 305 mm
Verpackungseinheit
- 5 Stk
- 35 Stk
- 175 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 23,60
Technische Daten
Produktklasse
Premium
Schaft
1/2" Universalschaft
Zähne pro Zoll
10-14
Blattmerkmale
Lange Lebensdauer, Schwerlast
Technische Dokumente
pdf SRB-Portfolio Übersicht_0622_g_de_2023, Englisch [ 460 KB ]
pdf SRB HNA Portfolio Übersicht_0622_g_de_2023, Englisch [ 513.3 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Branchenbeste Bimetall-Sägeblätter, besonders langlebig und leistungsstark bei schweren Abbrucharbeiten
- Langlebiger – dank der verbesserten Zahngeometrie
- Vielseitig – ideal für Abbrucharbeiten, da mit dem gleichen Sägeblatt eine Vielzahl von Werkstoffen bearbeitet werden kann
- Drei Längen erhältlich – je nach Form des Werkstücks kann die richtige Länge den Komfort und die Effizienz verbessern
Anwendungen
- Universell einsetzbar bei Abbrucharbeiten
- Praktisch alle nicht-abrasiven Untergründe
- Schneiden von Holz
- Trennen von Kunststoff
- Schneiden von Holz mit Metallteilen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.