Säbelsägeblätter für Holz mit Nägeln
Hartmetallbeschichtetes Säbelsägeblatt der Ultimate-Leistungsklasse für Abbrucharbeiten im Holzbau mit gehärtetem Metall
- Produktklasse: Ultimate
- Zähne pro Zoll: 5-7
- Blattmerkmale: Lange Lebensdauer, Schnellschnitt, Gerade Schnitte, Hartmetallbewehrt
Ultimate
Hilti Kunden suchten auch Säbelsäge Holz Metall, Säbelsägeblatt, Sägeblatt, Metallblatt oder Säbelsäge.
Optionen auswählen
Zähne pro Zoll
- 5-7
Blattlänge
- 150 mm
- 230 mm
- 300 mm
Verpackungseinheit
- 3 Stk
- 10 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 67,83
Technische Daten
Produktklasse
Ultimate
Zähne pro Zoll
5-7
Blattmerkmale
Lange Lebensdauer, Schnellschnitt, Gerade Schnitte, Hartmetallbewehrt
Technische Dokumente
pdf SRB-Portfolio Übersicht_0622_g_de_2023, Englisch [ 460 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Hartmetallbeschichtete Säbelsägeblätter mit der nötigen Leistung und Langlebigkeit für besonders anspruchsvolle Abbrucharbeiten
- Hartmetallbeschichtete Zähne – längere Lebensdauer und schnellerer Fortschritt bei schweren Abbrucharbeiten
- Schwere Bauarbeiten – Säbelsägeblätter mit Wolframkarbid-Zähnen eignen sich besonders zum Trennen von Teilen mit gehärteten Nägeln oder Schrauben; dadurch sind weniger Sägeblattwechsel notwendig
- Drei Längen erhältlich – je nach Form des Werkstücks kann die richtige Länge den Komfort und die Effizienz verbessern
Anwendungen
- Schnellerer Fortschritt in metalldurchsetztem Holz – inklusive gehärteter Metallschrauben oder Nägel
- Sägen durch Holz mit Stahlteilen
- Trennen von Kunststoff
- Trennen von Trockenbauwänden
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.