Blechschnitte
Säbelsägeblatt P 15 24 (5) Metall #2222105

Biegsames Säbelsägeblatt für niedrige Anforderungen, feine Schnitte in Blech
- Produktklasse: Standard
- Schaft: 1/2" Universalschaft
- Zähne pro Zoll: 24
Standard
Hilti Kunden suchten auch Säbelsägeblätter Säbelsäge, Säbelsäge Blech, Sägeblatt Blech, Feinschnitt Blech oder SHKL Kanal.
Optionen auswählen
Zähne pro Zoll
- 24
Blattlänge
- 152 mm
Verpackungseinheit
- 5 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
5
Nettopreis (rabattiert)
EUR 30,85
EUR 6,17
/
1 Stück
Technische Daten
Produktklasse
Standard
Schaft
1/2" Universalschaft
Zähne pro Zoll
24
Blattstärke – max
0.9 mm
Blattbreite
19 mm
Blattmerkmale
Wirtschaftlich, Flexibel
Blattlänge
152 mm
Technische Dokumente
pdf SRB-Portfolio Übersicht_0622_g_de_2023, Englisch [ 460 KB ]
pdf SRB HNA Portfolio Übersicht_0622_g_de_2023, Englisch [ 513.3 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Wirtschaftliche Bimetall-Sägeblätter für saubere, glatte Metallschnitte
- Branchenbeste Bimetall-Sägeblätter, biegsam und leistungsstark bei Schnittarbeiten in Blechen
Anwendungen
- Feinschnitte in Metall
- Bleche
- SHKL-Kanal
- Schneiden von HLK-Kanälen