NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Premium-Säbelsägeblätter mit höherer Lebensdauer für schnelle Geradschnitte in Ziegeln, bis zu 365 mm Schnitttiefe

  • Produktklasse: Ultimate
  • Schaft: 1/2" Universalschaft
  • Zähne pro Zoll: 2
Ultimate

Hilti Kunden suchten auch Säbelsägeblätter SäbelsägeSäbelsäge ZiegelSägeblatt ZiegelWSR oder Schneiden Poroton.

Optionen auswählen

Zähne pro Zoll
  • 2
Blattlänge
  • 305 mm
  • 455 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 87,12

Technische Daten

Produktklasse
Ultimate
Schaft
1/2" Universalschaft
Zähne pro Zoll
2
Blattmerkmale
Lange Lebensdauer, Schnellschnitt, Gerade Schnitte, Hartmetallbewehrt

Technische Dokumente

pdf SRB-Portfolio Übersicht_0622_g_de_2023, Englisch [ 460 KB ]
pdf SRB HNA Portfolio Übersicht_0622_g_de_2023, Englisch [ 513.3 KB ]

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Spezielle Zahngeometrie für ideale Schnittleistung beim Schneiden von Voll- oder Hohllochziegel
  • Langlebiges, leistungsstarkes Sägeblatt mit Wolframkarbid-Zähnen
  • Breiter, starker Sägeblattkörper für Geradschnitte im exaktem Winkel
  • Zwei Längen erhältlich – je nach Form des Werkstücks kann die richtige Länge den Komfort und die Effizienz verbessern

Anwendungen

  • Hohllochziegel
  • Poroton
  • Vollziegel
  • Klinker
  • Gips und Mauerwerk

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten