Für Schnitte mit niedrigen Leistungsanforderungen in dünnen Metallteilen

Säbelsägeblatt zum Schneiden von Metall mit einer Stärke von 2 bis 6 mm (1/16 bis 1/4")
- Produktklasse: Standard
- Schaft: 1/2" Universalschaft
- Zähne pro Zoll: 18
Standard
Hilti Kunden suchten auch Säbelsägeblätter Säbelsäge, Säbelsäge Metall, Sägeblatt Metall, WSR oder Schneiden Streben.
Optionen auswählen
Zähne pro Zoll
- 18
Blattlänge
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
Verpackungseinheit
- 5 Stk
- 50 Stk
- 200 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 27,85
Technische Daten
Produktklasse
Standard
Schaft
1/2" Universalschaft
Zähne pro Zoll
18
Blattmerkmale
Wirtschaftlich, Flexibel
Technische Dokumente
pdf SRB-Portfolio Übersicht_0622_g_de_2023, Englisch [ 460 KB ]
pdf SRB HNA Portfolio Übersicht_0622_g_de_2023, Englisch [ 513.3 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Wirtschaftliche, biegsame Bimetall-Sägeblätter für Metallschnitte
- Dünner Sägespalt für mehr Flexibilität – das ideale Sägeblatt für Bündigschnitte
- Mehrere Längen erhältlich – je nach Form des Werkstücks kann die richtige Länge den Komfort und die Effizienz verbessern
Anwendungen
- Dünnblech
- Rohre
- Profile
- Leerrohre
- Rohre
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.