NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Für Schnitte mit niedrigen Leistungsanforderungen in dünnen Metallteilen

Säbelsägeblatt zum Schneiden von Metall mit einer Stärke von 2 bis 6 mm (1/16 bis 1/4")

  • Produktklasse: Standard
  • Schaft: 1/2" Universalschaft
  • Zähne pro Zoll: 18
Standard

Hilti Kunden suchten auch Säbelsägeblätter SäbelsägeSäbelsäge MetallSägeblatt MetallWSR oder Schneiden Streben.

Optionen auswählen

Zähne pro Zoll
  • 18
Blattlänge
  • 100 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
Verpackungseinheit
  • 5 Stk
  • 50 Stk
  • 200 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 27,85

Technische Daten

Produktklasse
Standard
Schaft
1/2" Universalschaft
Zähne pro Zoll
18
Blattmerkmale
Wirtschaftlich, Flexibel

Technische Dokumente

pdf SRB-Portfolio Übersicht_0622_g_de_2023, Englisch [ 460 KB ]
pdf SRB HNA Portfolio Übersicht_0622_g_de_2023, Englisch [ 513.3 KB ]

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Wirtschaftliche, biegsame Bimetall-Sägeblätter für Metallschnitte
  • Dünner Sägespalt für mehr Flexibilität – das ideale Sägeblatt für Bündigschnitte
  • Mehrere Längen erhältlich – je nach Form des Werkstücks kann die richtige Länge den Komfort und die Effizienz verbessern

Anwendungen

  • Dünnblech
  • Rohre
  • Profile
  • Leerrohre
  • Rohre

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten