NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Lochsäge der Ultimate-Leistungsklasse mit Hartmetallbeschichtung zum Schneiden verschiedenster Materialien, einschließlich Edelstahl und Gusseisen

  • Untergrundmaterial: Verschiedene Werkstoffe, Metall, Nichtrostender Stahl, Gipskartonplatte, Holz, Kunststoff, Gusseisen
  • Arbeitsmodus: Bohren
  • Einsteckenden: Glattschaft
Ultimate

Hilti Kunden suchten auch Lochsäge UniversalLochsäge HolzLochsäge UniversalDosensenker oder Kreiser.

Optionen auswählen

Durchmesser
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 27 mm
  • 29 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 38 mm
  • 40 mm
  • 44 mm
  • 51 mm
  • 54 mm
  • 60 mm
  • 64 mm
  • 67 mm
  • 68 mm
  • 70 mm
  • 73 mm
  • 76 mm
  • 83 mm
  • 102 mm
  • 114 mm
  • 127 mm
Arbeitslänge
  • 60 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 41,90