Bohrersatz HSS-R
Spiralbohrer HSS-R 1-10 (10) Satz #2170692

Einfacher walzgeschmiedeter HSS-Bohrer zum Erstellen von kleinen Bohrlöchern in Metall, entspricht DIN 338
- Produktklasse: Standard
- Einsteckenden: Glattschaft
- DIN: DIN 338
Standard
Hilti Kunden suchten auch HSS R, Hilti Bohrer, Hilti HSS oder HSS-R Sätze.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
EUR 16,90
EUR 16,90
/
1 Stück
Technische Daten
Produktklasse
Standard
Einsteckenden
Glattschaft
DIN
DIN 338
Untergrundmaterial
Stahl, Metall
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Kreuzanschliff und scharfe Bohrspitze mit 118° Spitzenwinkel, die sich selbst zentriert und das Anbohren vereinfacht
- Hohe Bruchfestigkeit dank präzisem Walzschmiedeverfahren, das den Stahl zusätzlich festigt
- Spiralwendel für schnelleren Bohrfortschritt und einfache Spanabfuhr – bietet außerdem den Vorteil optimaler Schmiereigenschaften und stark reduzierter Wärmeentwicklung
Anwendungen
- Bohren in unlegierten oder niedrig legierten Stählen mit einer Härte bis 400 N/mm² sowie für normale Bohrungen in Aluminium
- Fassadenmontage, Stahl- und Metallbau, Bauarbeiten (Blecheindeckungen, Bedachungen, Montage von Handläufen und Schaltkästen) oder Installationen auf Trägern
- Durch regelmäßige Schmierung bleiben die HSS-R Bohrer länger einsatz- und leistungsfähig