NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Schlangenbohrer der Ultimate-Leistungsklasse für schnelle, glatte Tiefbohrungen in Holz

  • Einsteckenden: 7/16" Sechskant
  • Untergrundmaterial: Holz
  • Arbeitsmodus: Bohren
Ultimate

Hilti Kunden suchten auch SchlangenbohrerHolzbohrerSchneckenbohrerBohren Hartholz oder Schlangenbohrer.

Optionen auswählen

Durchmesser
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 26 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
Länge
  • 235 mm
  • 320 mm
  • 460 mm
Arbeitslänge
  • 160 mm
  • 255 mm
  • 400 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 36,88

Technische Daten

Einsteckenden
7/16" Sechskant
Untergrundmaterial
Holz
Arbeitsmodus
Bohren
Produktklasse
Ultimate

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Selbsttreibende Gewindespitze für schnelles, einfaches Bohren in Holz
  • Optimierte Wendel für maximale Bohrgeschwindigkeit
  • Spezielle Chrom-Oberflächenbeschichtung macht den Bohrer verschleißfester und verringert die Reibung an der Bohrlochwand
  • Breite Spannut für effiziente Spanabfuhr

Anwendungen

  • Geeignet zum Bohren in Holz, schwerem Bauholz und Holz mit Nägeln
  • Präzises Bohren

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten