NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Satz Gewindebohrer zum Schneiden von Gewinden in Stahl ≤700 N/mm² nach DIN 371

  • Einsteckenden: Glattschaft
  • DIN: DIN 371
  • Untergrundmaterial: Stahl, Metall

Hilti Kunden suchten auch GewindebohrerGewindeschneiderHSSBohren in Stahl oder Bohren Metall.

Optionen auswählen

Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 102,12

Technische Daten

Einsteckenden
Glattschaft
DIN
DIN 371
Untergrundmaterial
Stahl, Metall

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Einsatz in Werkzeugaufnahmen mit glattem Schaft zum Schneiden von Gewinden nach DIN 371

Anwendungen

  • Für Gewinde nach DIN 317
  • Gewindebohren und Schneiden in Stahl ≤700 N/mm²

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten