JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Flachfräsbohrer für schnelles Durchbohren von Holz oder Einbohren von Sacklöchern

  • Einsteckenden: 1/4" Sechskant
  • Untergrundmaterial: Holz, Holzwerkstoff
  • Arbeitslänge: 100 mm
Ultimate

Hilti Kunden suchten auch FlachfräsbohrerFlachbohrerFräsbohrerFräser oder Flachfräsbohrer.

Optionen auswählen

Durchmesser
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 26 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 38 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 7,13