SPX Asphalt-Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe der höchsten Leistungsklasse mit überlegener Schnittleistung in Asphalt
- Untergrundmaterial: Asphalt
- Produktklasse: Ultimate
- Nasser oder trockener Betrieb: Nass und trocken
Ultimate
Hilti Kunden suchten auch Trennscheibe Diamant, Diamanttrennscheibe oder Scheibe Motorflex.
Optionen auswählen
Scheibendurchmesser
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
Werkzeugaufnahme
- 20 mm
- 25.4 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 120,68
Technische Daten
Untergrundmaterial
Asphalt
Produktklasse
Ultimate
Nasser oder trockener Betrieb
Nass und trocken
Technische Dokumente
pdf Diamanttrennscheiben-Portfolio [ 1.2 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Ausgezeichnete Leistung bei verschiedenen stark abrasiven Untergründen wie Asphalt
- Hohe Lebensdauer dank spezieller Hinterschnitt-Segmente
Anwendungen
- Schneiden von Asphalt, Frischbeton und Betonblöcken
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.