Login- und Bestellunktionen sind in wenigen Stunden wieder verfügbar

Mauerwerksbohrer zum Bohren von Löchern in Mauerwerk, Leichtbauwänden und Leichtbeton

  • Einsteckenden: Glattschaft
  • Untergrundmaterial: Mauerwerk, Gipskartonplatte, Leichtbeton
  • Arbeitsmodus: Hammerbohren, Bohren
Premium

Hilti Kunden suchten auch MauerwerksbohrerZiegelbohrerZiegel oder Mauerwerk.

Optionen auswählen

Durchmesser
  • 4 mm
  • 5 mm
  • 6 mm
  • 7 mm
  • 8 mm
  • 9 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
Länge
  • 75 mm
  • 85 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 150 mm
Arbeitslänge
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 90 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
  • 5 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 4,74

Technische Daten

Einsteckenden
Glattschaft
Untergrundmaterial
Mauerwerk, Gipskartonplatte, Leichtbeton
Arbeitsmodus
Hammerbohren, Bohren
Produktklasse
Premium

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Langlebige, leistungsstarke Bohrer speziell zum Bohren in verschiedenen Mauerwerksuntergründen
  • Ideal zum Bohren und Schlagbohren mit Hilti Akku-Geräten

Anwendungen

  • Bohren in Mauerwerk, Holz, Fliesen, Kunststoff und Gips

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten