TE-Y FM Flachmeißel
Äußerst robuste SDS Max (TE-Y) Flachmeißel zum Feinmeißeln/Meißeln von Kanälen in Beton und Mauerwerk
- Einsteckenden: TE-Y (SDS Max)
- Produktklasse: Standard
- Anwendung: Abtragung, Verlegen von Kanälen, Abbrucharbeiten
Standard
Hilti Kunden suchten auch Meissel, Meissel Werkzeug, TE-Y, SDS Max oder Meißelhammer.
Optionen auswählen
Breite
- 24 mm
Länge
- 360 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 16,62



