TE-H SC Spatmeißel
Spatmeißel zum Abtragen von Schweißspritzern, ausgetretenem Schalungsbeton und anderen Rückständen in Verbindung mit den Abbruchgeräten TE 3000 oder H28 der 3. Generation mit Klammer
- Einsteckenden: TE-H (Hilti HEX 28)
- Anwendung: Abschuppen, Verlegen von Kanälen
- Produktklasse: Standard
Standard
Hilti Kunden suchten auch Meißel, Spatmeißel, TE-H, Feinmeißeln oder Abtragarbeiten.
Optionen auswählen
Länge
- 400 mm
Breite
- 80 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 81,89



