REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Selbstschärfende Spatmeißel zum Abtragen von Schweißspritzern, ausgetretenem Schalungsbeton und anderen Rückständen in Verbindung mit den Abbruchgeräten TE 3000 oder H28 der 3. Generation mit Klammer

  • Einsteckenden: TE-H (Hilti HEX 28)
  • Anwendung: Abschuppen, Verlegen von Kanälen
  • Produktklasse: Ultimate
Ultimate

Hilti Kunden suchten auch MeißelSpatmeißelTE-HXMeißel selbstschärfend oder Abtragarbeiten.

Optionen auswählen

Länge
  • 400 mm
  • 500 mm
Breite
  • 80 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
  • 2 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 171,48