neu
TE-HX SM Spitzmeißel
Spitzmeißel mit Polygon-Schaft für schnelleren Fortschritt bei Abbrucharbeiten in Beton und Mauerwerk in Verbindung mit den Abbruchgeräten TE 3000 oder H28 der 3. Generation mit Klammer
- Einsteckenden: TE-H (Hilti HEX 28)
- Produktklasse: Ultimate
- Anwendung: Abbrucharbeiten
Ultimate
Hilti Kunden suchten auch Meißel, Spitzmeißel, TE-HX, Meißel selbstschärfend oder Polygonmeißel.
Optionen auswählen
Länge
- 400 mm
- 500 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
- 4 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 83,12