TE-SPX SPM
TE-S Spatmeißel mit Polygondesign für höchste Produktivität bei Oberflächenbearbeitungen und Asphaltaufbruch
- Einsteckenden: TE-S
- Anwendung: Abschuppen, Verlegen von Kanälen
- Produktklasse: Ultimate
Ultimate
Hilti Kunden suchten auch Meißel, Meissel, Spatmeissel, S-Aufnahme, SPX, TE 2000, TE 1000, TE 800 oder Meisselhammer.
Optionen auswählen
Länge
- 360 mm
- 430 mm
- 500 mm
Breite
- 50 mm
- 80 mm
- 120 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 98,09





