REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
neu

SI-S Zubehör für Schlagschraubereinsätze

Zubehör für Schlagschraubereinsätze

  • Einsteckenden: 3/8" Vierkant, 3/4" Vierkant, 1/4" Sechskant, 7/16" Sechskant
  • Kurz/Lang: Lang
  • Material Beschichtung/Überzug/Lack: Schwarz phosphatiert

Hilti Kunden suchten auch Schlagschrauber ZubehörZubehörSchalgschrauber Adapter oder Adapter Schlagschraubereinsatz.

Optionen auswählen

Einsteckenden
  • 1/4" Sechskant, 1/2" Vierkant
  • 3/8" Vierkant, 3/4" Vierkant, 1/4" Sechskant, 7/16" Sechskant
  • 3/8" Vierkant, 1/2" Vierkant
  • 1/2" Vierkant
  • 1/2" Vierkant, 7/16" Sechskant
  • 1/2" Vierkant, 3/4" Vierkant
  • 1/2" Vierkant, 3/8" Vierkant
  • 1/2" Vierkant, 5 Zoll, Vierkant
  • 3/4" Vierkant
  • 3/4" Vierkant, 1/2" Vierkant
Länge
  • 40 mm
  • 45 mm
  • 50 mm
  • 56 mm
  • 60 mm
  • 61 mm
  • 72 mm
  • 90 mm
  • 127 mm
  • 254 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
  • 5 Stk
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
Ab EUR 4,50

Technische Daten

Einsteckenden
3/8" Vierkant, 3/4" Vierkant, 1/4" Sechskant, 7/16" Sechskant
Kurz/Lang
Lang
Material Beschichtung/Überzug/Lack
Schwarz phosphatiert

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Teil eines Sortiments an robustem Zubehör, mit dem Sie den Nutzen und die Lebensdauer Ihrer Schlagschrauber maximieren können
  • Profi-Verarbeitungsqualität für anspruchsvolles Dübeln und Verschrauben

Anwendungen

  • Zubehör für Schlagschraubereinsätze mit unterschiedlichen Aufnahmen, Winkeln und Längen
  • Zubehör für Bolzen- und Dübeltechnik

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten