MetalCut Aufnahme inkl. Zentrierbohrer
Lochsägenadapter + Bohrer 65mm MetalCut #2279302

Aufnahme mit Zentrierbohrer zur Verwendung mit MetalCut Lochsägen der Premium-Leistungsklasse
- Lochsägentyp: Lochsäge MetalCut
- Untergrundmaterial: Metall, Stahl, Buntmetall, Aluminium, Unlegierter Stahl
- Arbeitsmodus: Bohren
Premium
Hilti Kunden suchten auch Adapter Lochsäge, Adapter Lochkreissäge, Aufnahme, Metallaufnahme oder Zentrierbohrer.
Optionen auswählen
Lochsägentyp
- Lochsäge MetalCut
Durchmesser
- 7 mm
Arbeitslänge
- 20 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
EUR 36,33
EUR 36,33
/
1 Stück
Technische Daten
Lochsägentyp
Lochsäge MetalCut
Untergrundmaterial
Metall, Stahl, Buntmetall, Aluminium, Unlegierter Stahl
Arbeitsmodus
Bohren
Einsteckenden
Sechskantschaft
Durchmesser
7 mm
Produktklasse
Premium
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Spezielle Zentrierbohrer erhältlich – hergestellt aus Kobalt-Schnellarbeitsstahl (HSS-Co) für eine einfachere Zentrierung und bessere Führung in hartem Metall
- Schnelle Bohrerwechsel – Ein-Klick-Montage von Lochsägeaufnahme und Zentrierbohrer
Anwendungen
- Schneiden von Löchern mit SP Premium MetalCut Lochsägen