Vlies-Schleifband A-GTB

Vlies-Schleifbänder der Ultimate-Leistungsklasse zur Verwendung mit dem Rohrbandschleifer für den Grob- und Feinschliff von Edelstahl, Stahl, Aluminium und anderen Metallen
- Untergrundmaterial: Nichtrostender Stahl, Stahl
- Produktklasse: Ultimate
Ultimate
Hilti Kunden suchten auch Metallschleifmittel, Vlies-Schleifband, Schleifband Ultimate, Feinschliff Edelstahl, Aluminium oder Polieren.
Optionen auswählen
Breite
- 40 mm
Korndichte
- Fein
- Grob
- Mittel
- Polieren
- Sehr Fein
Länge
- 760 mm
Verpackungseinheit
- 10 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 169,00
Technische Daten
Untergrundmaterial
Nichtrostender Stahl, Stahl
Produktklasse
Ultimate
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Satinierung, Hochglanzpolitur oder spezifische Oberflächenrauigkeit mit unserer breiten Auswahl an Qualitäten für den Feinschliff
- Vliesbänder, die Flecken und Schlieren verringern und länger halten
- Für den Grobschliff auch in groben Körnungen erhältlich
- Beste Ergebnisse mit Hilti Schleifgeräten mit variabler Drehzahl für eine professionelle Metallbearbeitung
Anwendungen
- Feinschleifen – Endbearbeitung von rohrförmigen Kohlen- und Edelstahl für ein glattes, gleichmäßiges und ansprechendes Ergebnis
- Oberflächenbearbeitung – Entfernung von Kratzern von gerundeten Stahloberflächen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.