Lamellenscheibe AF-D FT SP
Fiberbeschichtete Lamellenscheiben der Premium-Leistungsklasse für den Grob- und Feinschliff von Edelstahl, Stahl und anderen Metallen
- Untergrundmaterial: Stahl, Nichtrostender Stahl
- Produktklasse: Premium
- Blatt-/Scheibenform: Flach – Typ 27
Premium
Hilti Kunden suchten auch Fächerscheiben, Lamellenscheibe Fiberglas, Lamellenscheiben Premium, Schleifen Edelstahl oder Abschleifen Schweißnähte.
Optionen auswählen
Durchmesser
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
Korndichte
- P36-40
- P60
- P80
- P120
Untergrundmaterial
- Stahl, Nichtrostender Stahl
Werkzeugaufnahme
- 22.2 mm
Verpackungseinheit
- 10 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 34,20
Technische Daten
Untergrundmaterial
Stahl, Nichtrostender Stahl
Produktklasse
Premium
Blatt-/Scheibenform
Flach – Typ 27
Stützteller
Fiberglas
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Perfekte Kombination von höherer Abtragsleistung, längerer Lebensdauer und geringerem Gewicht
- Komfortableres Schleifen mit Lamellenscheiben – dank geringerer Vibrationen, längerer Lebensdauer und weniger tiefer Spuren
- Flache Ausführung – kleinere abrasive Kontaktfläche
Anwendungen
- Grob- und Feinschliff von Edelstahl, Stahl und anderen Metallen
- Entfernen oder Verschleifen von Schweißnähten auf Edelstahl, Stahl und anderen Metallen
- Anfasen von Kanten zur Schweißnahtvorbereitung auf Edelstahl, Stahl und anderen Metallen
- Entfernen von Graten aus Rohschnitten in Edelstahl, Stahl und anderen Metallen
- Entfernung von Rost oder Lack von Edelstahl, Stahl und anderen Metallen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.



