REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Fiberbeschichtete, konvexe Lamellenscheiben der Ultimate-Leistungsklasse für den Grob- und Feinschliff von Edelstahl, Stahl und anderen Metallen

  • Untergrundmaterial: Nichtrostender Stahl, Stahl
  • Produktklasse: Ultimate
  • Blatt-/Scheibenform: Konvex – Typ 29
Ultimate

Hilti Kunden suchten auch FächerscheibenLamellenscheibe FiberglasLamellenscheiben UltimateSchleifen Edelstahl oder Abschleifen Schweißnähte.

Optionen auswählen

Untergrundmaterial
  • Kohlenstoffstahl
  • Nichtrostender Stahl, Stahl
  • Nichtrostender Stahl, Stahl, Kohlenstoffstahl
Durchmesser
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
Korndichte
  • P36-40
  • P60
  • P80
Werkzeugaufnahme
  • 22.2 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
  • 10 Stk
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
Ab EUR 41,30

Technische Daten

Untergrundmaterial
Nichtrostender Stahl, Stahl
Produktklasse
Ultimate
Blatt-/Scheibenform
Konvex – Typ 29
Stützteller
Fiberglas

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Speziell für anspruchsvolle Oberflächenbearbeitungen – Anfasen von Kanten oder sonstige gröbere Arbeiten mit Materialabtrag, deutlich weniger Zeitaufwand beim Austausch der Schleifmittel
  • Komfortableres Schleifen mit Lamellenscheiben – dank geringerer Vibrationen, längerer Lebensdauer und weniger tiefer Spuren
  • Konvexe Form – erhöht die abrasive Kontaktfläche

Anwendungen

  • Grob- und Feinschliff von Edelstahl, Stahl und anderen Metallen
  • Entfernen oder Verschleifen von Schweißnähten auf Edelstahl, Stahl und anderen Metallen
  • Anfasen von Kanten zur Schweißnahtvorbereitung auf Edelstahl, Stahl und anderen Metallen
  • Entfernen von Graten aus Rohschnitten in Edelstahl, Stahl und anderen Metallen
  • Entfernung von Rost oder Lack von Edelstahl, Stahl und anderen Metallen

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten