NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

AB-P Stützteller für Fiberscheiben

Stützteller für Winkelschleifer zur Verwendung mit Fiberscheiben verschiedener Körnung

  • Untergrundmaterial: Stahl, Nichtrostender Stahl
  • Produktklasse: Ultimate
Ultimate

Hilti Kunden suchten auch AbrasivscheibenFiberscheibenStützteller FiberscheibenStützteller Winkelschleifer oder Schleifen Edelstahl.

Optionen auswählen

Durchmesser
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 180 mm
Gewindedurchmesser
  • M14x1.5
  • M14x2
Werkzeugaufnahme
  • 22.2 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 11,18