NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Feilenschleifbänder der Ultimate-Leistungsklasse für den Grob- und Feinschliff von Edelstahl, Stahl, Aluminium und anderen Metallen

  • Untergrundmaterial: Nichtrostender Stahl, Stahl
  • Länge: 533 mm
  • Produktklasse: Ultimate
Ultimate

Hilti Kunden suchten auch SchleifbandMetallschleifmittelSchleifen oder Polieren.

Optionen auswählen

Breite
  • 13 mm
Korndichte
  • P60
  • P80
Länge
  • 457 mm
  • 533 mm
Verpackungseinheit
  • 20 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 41,40

Technische Daten

Untergrundmaterial
Nichtrostender Stahl, Stahl
Länge
533 mm
Produktklasse
Ultimate
Breite
13 mm

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Satinierung, Hochglanzpolitur oder spezifische Oberflächenrauigkeit mit unserer breiten Auswahl an Qualitäten für den Grob- und Feinschliff
  • Für den Grobschliff auch in groben Körnungen erhältlich
  • Vliesbänder, die Flecken und Schlieren verringern und länger halten
  • Beste Ergebnisse mit Hilti Schleifgeräten mit variabler Drehzahl für eine professionelle Metallbearbeitung

Anwendungen

  • Grob- und Feinschliff sowie Polieren von Edelstahl, Stahl, Aluminium und anderen Metallen
  • Für mittlere und feine Längssatinierungen auf Edelstahl, Aluminium und anderen Metallen
  • Hochglanzpolieren von Edelstahl, Stahl und anderen Metallen

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten