SP Schruppscheibe
Premium-Abrasiv-Schruppscheibe für Metalle
- Untergrundmaterial: Stahl, Nichtrostender Stahl
- Werkzeugaufnahme: 22.23 mm
- Produktklasse: Premium
Premium
Hilti Kunden suchten auch Trennscheiben, Schleifscheiben, Schruppscheiben oder Schleifen von Metall.
Optionen auswählen
Scheibendurchmesser
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
Blattstärke – max
- 6.4 mm
Verpackungseinheit
- 10 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 20,50
Technische Daten
Untergrundmaterial
Stahl, Nichtrostender Stahl
Werkzeugaufnahme
22.23 mm
Produktklasse
Premium
Blatt-/Scheibenform
Gedrückt, Form 27
Korntyp
Aluminiumoxid
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Gute Balance zwischen Materialabtrag und Lebensdauer
- Entspricht den in EN12413 und von der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen) festgelegten Anforderungen für erhöhte Sicherheit
Anwendungen
- Schruppen und Entgraten von Metallen
- Vorbereitung für Schweißarbeiten oder Schruppen von Schweißstellen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.


