NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Dünnschnitt-Trennscheibe der Ultimate-Leistungsklasse für Edelstahl und andere Metalle

  • Untergrundmaterial: Stahl, Nichtrostender Stahl
  • Werkzeugaufnahme: 22.23 mm
  • Haftungsausschluss: Verwenden Sie einen Winkelschleifer mit doppelseitiger Schutzhaube
Ultimate

Hilti Kunden suchten auch Milimeterscheibe, InoxTrennscheibenSchneiden von MetallSchruppscheiben oder Schneiden von dünnen Teilen.

Optionen auswählen

Scheibendurchmesser
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
Werkzeugaufnahme
  • 22.23 mm
Blattstärke – max
  • 1 mm
  • 1.2 mm
  • 1.5 mm
  • 1.6 mm
  • 1.8 mm
Verpackungseinheit
  • 25 Stk
  • 100 Stk
  • 500 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 49,50

Technische Daten

Untergrundmaterial
Stahl, Nichtrostender Stahl
Werkzeugaufnahme
22.23 mm
Haftungsausschluss
Verwenden Sie einen Winkelschleifer mit doppelseitiger Schutzhaube
Produktklasse
Ultimate
Blatt-/Scheibenform
Flach, Form 41
Korntyp
Zirkonium

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Dünne Winkelschleiferscheiben für umfangreiche Arbeiten und anspruchsvolle Untergründe
  • Höhere Geschwindigkeit und Langlebigkeit – unsere schnellsten und langlebigsten Trennscheiben mit dünner Zirkondioxidkorn-Schleifoberfläche
  • Mehr Präzision, weniger Abfall – Trennscheiben mit weniger als 2 mm Dicke sind ideal, wenn neben einem genauen Resultat möglichst wenig Abfall entstehen soll
  • Speziell entwickelt zum Schneiden von Edelstahl – mit weniger als 0,1 % Eisen, Schwefel oder Chlor für ein minimales Risiko von Gratbildung, Verfärbung und Überhitzung
  • Verbesserte Sicherheit – diese Trennscheiben entsprechen den Anforderungen der Normen EN 12413 und OSA für höchste Sicherheit bei Schleifanwendungen

Anwendungen

  • Schneiden von Edelstahl in Form von Blechen, Rohren, Montageschienen und Winkelprofilen
  • Schneiden von Metall in Form von Bewehrungseisen, Montageschienen, Winkelprofilen, Rohren und Blechen
  • Schneiden von Metall in Form von Bewehrungseisen, Profilschienen, Winkelprofilen, Rohren und Blechen

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten