NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Hochleistungstrennscheibe für Metall zur Verwendung mit Winkelschleifern

  • Untergrundmaterial: Stahl, Nichtrostender Stahl
  • Werkzeugaufnahme: 22.23 mm
  • Haftungsausschluss: Verwenden Sie einen Winkelschleifer mit doppelseitiger Schutzhaube
Premium

Hilti Kunden suchten auch Milimeterscheibe, InoxTrennscheibenSchruppscheibenSchneiden von Metall oder Schneiden von dünnen Teilen.

Optionen auswählen

Scheibendurchmesser
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
Werkzeugaufnahme
  • 22.23 mm
Blattstärke – max
  • 1 mm
  • 1.2 mm
  • 1.5 mm
  • 1.6 mm
  • 1.8 mm
  • 2.5 mm
Verpackungseinheit
  • 25 Stk
  • 100 Stk
  • 500 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 35,25

Technische Daten

Untergrundmaterial
Stahl, Nichtrostender Stahl
Werkzeugaufnahme
22.23 mm
Haftungsausschluss
Verwenden Sie einen Winkelschleifer mit doppelseitiger Schutzhaube
Produktklasse
Premium
Korntyp
Aluminiumoxid

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Für eine längere Lebensdauer und eine höhere Schnittgeschwindigkeit
  • Verbesserte Sicherheit – diese Metall-Trennscheiben entsprechen den Anforderungen der Normen EN 12413 und OSA für höchste Sicherheit bei Schleifanwendungen
  • Mehr Präzision, weniger Abfall – wenn neben einem genauen Resultat möglichst wenig Abfall entstehen soll, sind Trennscheiben mit einer Stärke von weniger als 2 mm ideal
  • Auch geeignet zum Schneiden von Edelstahl – enthält weniger als 0,1 % Eisen, Schwefel oder Chlor für ein minimales Risiko von Gratbildung, Verfärbung und Überhitzung

Anwendungen

  • Schneiden von Metall in Form von Bewehrungseisen, Montageschienen, Winkelprofilen, Rohren und Blechen
  • Schneiden von Metall in Form von Bewehrungseisen, Profilschienen, Winkelprofilen, Rohren und Blechen
  • Schneiden von Edelstahl (Scheiben mit einer Stärke von weniger als 2 mm werden empfohlen)

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten