Handkreissäge SCW 70




Kreissäge für schwere Anwendungen mit geraden Schnitten bis 70 mm
- Max. Schnitttiefe: 67 mm
- Blattdurchmesser - Bereich: 184 - 190 mm
- Schnitttiefe bei 45 Grad: 49 mm
Hilti Kunden suchten auch Kreissäge, Handkreissäge, Holzsäge oder Holzsäge.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 538,65
Technische Daten
Max. Schnitttiefe
67 mm
Blattdurchmesser - Bereich
184 - 190 mm
Schnitttiefe bei 45 Grad
49 mm
Leerlaufdrehzahl
Gang 1: 5800 U./Min.
Untergrundmaterial
Holz, Sandwichpaneel
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
5.3 kg
Kompatibilität Führungsschiene
Ja
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
99 dB (A) 1
Triaxialer Vibrationswert beim Holzsägen (ah,W)
2.5 m/s² 2
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Bedienungsanleitung SCW 70 (01), Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Litauisch, Lettisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Slowakisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch [ 3.7 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Einfach zu verwendende Kreissäge für Spitzenleistungen des Systems und extrem schnelle Schnitte
- Ideal für schnelle Längsschnitte
- Mit zuverlässiger, robuste Pendelschutzhaube
- Kompatibel mit den Führungsschienen und Staubsaugern von Hilti
Anwendungen
- Zuschneiden von Schalungen
- Schneiden von Holzbalken
- Zuschneiden von Gipsplatten
- Schneiden mit der Führungsschiene
- Schneiden von Sandwichpaneelen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Zugehörige Produkte
Leistungsstarkes Kreissägeblatt für Holz mit Hartmetallzähnen für schnellere Schnitte, eine längere Lebensdauer sowie maximale Produktivität bei der Arbeit mit Akku-Geräten
Services
Hilti Geräteservice
- Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten begrenzt
- Drei Monate kostenfrei nach jeder Reparatur
- Nur original Hilti Ersatzteile
Fleet Management
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.



